PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS10/16-1300
181H0484
Length [mm]: 1300
181H0484
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 1300.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S21A IS10-16 L1300 FEA DP PUR |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S21/S22-IS10/16-1300 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 16.4 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 16.4 Kilogram |