MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-400
181H0469
Length [mm]: 400
181H0469
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 400.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S21A IG10-16 L400 FEA DP MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S21/S22-IG10/16-400 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10 Kilogram |
| Neto težina | 10 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 295.433 Liter |