PU Insulation jacket, PU-FOAM, S20A-IG16-600
181H0384
Length [mm]: 600
181H0384
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 600.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S20A IG L600 FEA FC PUR |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S20A-IG16-600 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN50 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 13.4 Kilogram |
| Neto težina | 13.4 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.455 Cubic meter |