MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IG16-500
181H0121
Length [mm]: 500
181H0121
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 500.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IG16 L500 FC MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S8A-IG16-500 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN32 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 6 Kilogram |