MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-IG16-400
181H0076
Length [mm]: 400
181H0076
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 400.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S7 IG L400 FC MW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | S7A-IG16-400 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN50 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | MW Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12.1 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 12.1 Kilogram |