PU Insulation jacket, PU-FOAM, D1-IT16-100
181H0004
Length [mm]: 100
181H0004
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina [mm] | 100.0 mm |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S1 IT10 L100 FC PUR |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Model | D1-IT16-100 |
| Naziv proizvoda | Accessory |
| Priključak | DN25 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | PU Insulation jacket |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.1 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 2.1 Kilogram |