180F4265
180F4265
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brzina [o/min] [Max] | 1200 rpm |
| Brzina [o/min] [Min] | 700 rpm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni radni obrtni momenat [lb-ft] [maks.] | 340 lbf∙ft |
| Dozvoljeni radni obrtni momenat [Nm] [maks.] | 460 N-m |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Grupa proizvoda | Spare part |
| Isporuka [cm³/rev] | 444.00 cm³/rev |
| Isporuka [in³/rev] | 27.09 in³/rev |
| Material Description | Swash pl. set APM 32-40 x1A / APM 32 x2A |
| Nivo zvučnog pritiska [db(A)] | 85 dBA |
| Nominalna snaga [HP] | 100.0 HP |
| Nominalnasnaga [kW] | 75.0 kW |
| Oznaka tipa | APM 32 |
| Pritisak na izlazu [barg] [maks.] | 6 barg |
| Pritisak na izlazu[barg] [min.] | 3 barg |
| Pritisak na izlazu[psig] [maks.] | 87 psig |
| Pritisak na izlazu[psig] [min.] | 44 psig |
| Pritisak na ulazu [barg] [maks.] | 83.0 barg |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Pritisak na ulazu[barg] [min.] | 30.0 barg |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 1200.0 psig |
| Pritisak na ulazu[psig] [maks.] | 435.0 psig |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Protok [gpm] [maks.] | 141.000 gal/min |
| Protok [l/min] [maks.] | 533.00 l/min |
| Protok [m3/h] [Max] | 32.00 m³/h |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Temperatura okoline [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura okoline [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okoline [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura okoline [°F] [Min] | 32 °F |
| Tip proizvoda | Spare parts for APM S 22-40 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 7.345 Kilogram |
| Neto težina | 6.915 Kilogram |
| Zapremina | 21.919 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255236269 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |