Funkcioni modul, SVA-140B 100, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Kapa
148B6929
Maks. radni pritisak [bar]: 140
148B6929
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brend | SVL Flexline |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za SVL Flexline |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Zaustavni i regulacioni ventili |
| Isporučeni delovi | 1 zaptivač |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za proizvod | SVL-140B 100 |
| Maks. radni pritisak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SVA-140B Top complete 100 |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za SVL Flexline |
| Naziv programa delova | SVA-140B |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Funkcioni modul |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADCECRN |
| Oprema | Kapa |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 150 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Oznaka tipa | Kompletan |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | SVA-140B 100 |
| UL ocena | Yes |
| Vrat | Standard |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 17.35 Kilogram |
| Neto težina | 12.5 Kilogram |
| Zapremina | 56.025 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692677 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |