Danfoss logo
Function module, SVA-140B 50-65, 148B6927

Funkcioni modul, SVA-140B 50-65, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Kapa

148B6927

Maks. radni pritisak [bar]: 140

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendSVL Flexline
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SVL Flexline
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaZaustavni i regulacioni ventili
Isporučeni delovi1 zaptivač
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodSVL-140B 50SVL-140B 65
Maks. radni pritisak [bar]140.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2030 psig
Material DescriptionSVA-140B Top complete 50-65
Može da se servisiraRezervni delovi za SVL Flexline
Naziv programa delovaSVA-140B
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaFunkcioni modul
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADCECRN
OpremaKapa
Opseg temperature [°C] [Max]150 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaKompletan
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaSVA-140B 50-65
UL ocenaYes
VratStandard

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.8 Kilogram
Neto težina4 Kilogram
Zapremina13.385 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162692653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm