148B6371
148B6371
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brend | SVL Flexline |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za SVL Flexline |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Višenamenski ventili |
| Grupa tečnosti | 12 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Kategorija | II |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za proizvod | SVA-65BT 100 |
| Maks. radni pritisak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 943 psig |
| Material Description | SVL-65BT 100 A ANG Valve Housing |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za SVL Flexline |
| Naziv programa delova | SVL-HT 65B |
| Naziv proizvoda | Višenamensko kućište ventila |
| Odobrenje | CECRNEACUA |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Kućište ventila |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 392 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ugaono |
| Smer protoka | Dvosmerni tok |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip izlazne konekcije | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | SVL-65BT 100 |
| Tip ulazne konekcije | Sučeoni var |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 4 in |
| Veličina izlazne konekcije[mm] | 100.0 mm |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 4 in |
| Veličina ulazne konekcije [mm] | 100.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.6 Kilogram |
| Neto težina | 9.05 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 26.676 Liter |
| EAN/UPC | 5715255140122 |