Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Warranty & Service

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj domaćinstava [Max]2
Broj domaćinstava [Min]1
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]105 mm
Dubina sa poklopcem [mm]150 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Materijal poklopcaWhite-lacquered In wall
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
Materijal za lemljenje za grejanje HEXStainless steel
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTVTPC-M
Opcija poklopcaExtra
OpisEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]43 kW
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Min]37 kW
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]545 mm
Širina sa poklopcem [mm]545 mm
Smer priključivanjaBottom
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 1
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaWarranty & Service
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]575 mm
Visina sa poklopcem [mm]575 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina10.525 Kilogram
Neto težina9.325 Kilogram
Zapremina82.11 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm