Warranty & Service
145F3905
VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
145F3905
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Material Description | VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55 |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Naziv regulatora PTV | PTC2+P |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Product line | Subsystems |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip podstanice | Type 1 |
| Tip proizvoda | Warranty & Service |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 31 Kilogram |
| Neto težina | 30 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653903 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |