Danfoss logo
Akva Lux II S, fully insulated

Akva Lux II S, potpuno izolovano, Tip 1, Naziv regulatora grejanja: TC200, Naziv regulatora PTV: PTC2

145B5003

Tip proizvoda: Akva Lux II S, potpuno izolovano, Tip 1, 10 bar, 95 °C, Termostat TC200, PTC2

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Broj domaćinstava [Min]1
Cirkulacija PTVOpcionalno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]285 mm
Dubina pakovanja [mm]600 mm
Dubina sa poklopcem [mm]300 mm
Grupa proizvodaMale stanice
Izolacioni materijalEPP ormarić
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]10 kW
Kolo podnog grejanja – marka pumpeGrundfos
Kolo podnog grejanja – vrsta pumpeGrundfos UPM3 15-70 Auto
Legura za grejanje HEXAISI 316
Material DescriptionAkva Lux II S XB06H26 PTC2/Sikk.v.
Materijal poklopcaBeli lakirani čelik
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXBakar
Mixing circuit - controlTermostat TC200
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora grejanjaTC200
Naziv regulatora PTVPTC2
Opcija poklopcaDodatno
OpisAkva Lux II S tip 1 (XB06H-1-26) sa ormarićem
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product line33
PTV HEX tipXB06H-1 26
PTV kapacitet [kW] [Max]41 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]32 kW
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrisani
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]535 mm
Širina pakovanja [mm]800 mm
Širina sa poklopcem [mm]540 mm
Smer priključivanjasa donje strane + opcija gornji priključak
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip kontrole GTermostatički
Tip kontrole PTVProtok/termostatski
Tip podstaniceTip 1
Tip priključka DGG unut. Navoj
Tip priključka GG unut. Navoj
Tip priključka PTVG unut. Navoj
Tip proizvodaAkva Lux II S, potpuno izolovano
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina cevi za cirkulacijuØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Veličina priključka za cirkulaciju1/2"
Visina bez poklopca [mm]618 mm
Visina pakovanja [mm]340 mm
Visina sa poklopcem [mm]618 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina22 Kilogram
Neto težina20 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162511237