Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Warranty & Service

145B3034

Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cirkulacija PTVExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
Dubina pakovanja [mm]150 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Kolo podnog grejanja – marka pumpeWilo
Kolo podnog grejanja – vrsta pumpeWilo Yonos Para 15/6
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVPM
OpisAkva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Product lineSubsystems
PTV HEX tipXB37
PTV kapacitet [kW]58 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaAVPL
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina pakovanja [mm]580 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GThermostatic + Differential pressure
Tip kontrole PTVFlow
Tip podstaniceType 1
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaWarranty & Service
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DGG3/4"
Veličina priključka GG3/4"
Veličina priključka PTVG3/4"
Visina pakovanja [mm]620 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina23 Kilogram
Neto težina22.5 Kilogram
Zapremina75 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424653781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm