Danfoss logo
145b2057_58

Akva Vita II, Bottom, Brazed copper, Type 1

145B2063

Akva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeInstantaneous DHW
CE ocenaYes
Cirkulacija PTVExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeDirect HE with differential pressure controllerSafety functionThermostatic mixing circuit
Dubina bez poklopca [mm]150 mm
Dubina sa poklopcem [mm]200 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT TD XB37H-30StS PM
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora PTVPM
OdobrenjeCE
OpisAkva Vita WSS Low Temp DHW XB37H-30 PM
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Product lineSubsystems
PTV HEX tipXB37
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW]58 kW
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]600 mm
Širina sa poklopcem [mm]740 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVFlow
Tip podstaniceType 1
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaAkva Vita II
U okviru OEEONo
UL ocenaNo
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka PTV3/4"

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina20 Kilogram
Neto težina19.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina75 Liter
EAN/UPC5702424653743