Danfoss logo
dfb_145b1930_29_31

EvoFlat MSS A, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 2

145B1930

EvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC,

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Broj domaćinstava [Min]1
Cirkulacija PTVWithout
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dodatne informacijeDHW CirculationSafety functionZone valve actuator
Dubina bez poklopca [mm]150 mm
Dubina pakovanja [mm]600 mm
Dubina sa poklopcem [mm]153 mm
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaFlat Stations
Izolacioni materijalWithout
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]10 kW
Kolo podnog grejanja – marka pumpeWilo
Kolo podnog grejanja – vrsta pumpeWilo Yonos Para 15/6
Marka pumpe za grejanjeWilo
Material DescriptionEvoFlat MSS A2 TWA w/HTC Circ.
Materijal poklopcaWhite-lacquered In wall
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXCopper
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora grejanjaFTC
Naziv regulatora PTVTPC-M
Opcija poklopcaExtra
OpisEvoFlat MSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC,
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Specifikacije
Vrednost
Product lineSubsystems
PTV HEX tipXB06H-1 40
PTV kapacitet [kW] [Max]55 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]37 kW
PTV marka recirkulacione pumpeWilo
PTV vrsta recirkulacione pumpeYONOS PARA Z15/7 RK
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina pakovanja [mm]800 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GThermostatic + Differential pressure
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 2
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat MSS A
Tip pumpe za grejanjeYONOS PARA RS 15/6
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina pakovanja [mm]160 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina17.6 Kilogram
Neto težina16.4 Kilogram
Zapremina77.346 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428524759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm