Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat FSS A, Bottom, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1

145B0966

Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Broj domaćinstava [Min]1
Cirkulacija PTVIncluded
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeDHW Circulation
Dubina bez poklopca [mm]110 mm
Dubina pakovanja [mm]600 mm
Dubina sa poklopcem [mm]153 mm
Grupa proizvodaFlat Stations
Izolacioni materijalWithout
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]10 kW
Legura za grejanje HEXAISI 316
Material DescriptionEvoFlat FSS A1StS w/Circ
Materijal poklopcaWhite-lacquered In wall
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
Materijal za lemljenje za grejanje HEXStainless steel
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora grejanjaTPC-M
Naziv regulatora PTVTPC-M
Opcija poklopcaExtra
OpisDanfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product lineSubsystems
PTV HEX tipXB06H-1 StS 26
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Max]45 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]37 kW
PTV marka recirkulacione pumpeWilo
PTV vrsta recirkulacione pumpeYONOS PARA Z15/7 RK
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina pakovanja [mm]800 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip kontrole GDifferential pressure + zone valve
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 1
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat FSS A
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]590 mm
Visina pakovanja [mm]160 mm
Visina sa poklopcem [mm]600 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina14.73 Kilogram
Neto težina13.53 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina84.525 Liter
EAN/UPC5702428524605