Danfoss logo
145B0910

Warranty & Service

145B0909

Danfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min for radiator heating with DHW circulation
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj domaćinstava [Min]1
Cirkulacija PTVWithout
DG Indicator ProfileContains Gas
Dodatne informacijeDHW Circulation
Dubina bez poklopca [mm]110 mm
Dubina pakovanja [mm]600 mm
Dubina sa poklopcem [mm]153 mm
Grupa proizvodaFlat Stations
Izolacioni materijalWithout
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]10 kW
Material DescriptionEvoFlat FSS A3 w/Cirk.
Materijal poklopcaWhite-lacquered In wall
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXCopper
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora grejanjaTPC-M
Naziv regulatora PTVTPC-M
Opcija poklopcaExtra
OpisDanfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min for radiator heating with DHW circulation
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product lineSubsystems
PTV HEX tipXB06H+ 60
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW]55 kW
PTV marka recirkulacione pumpeWilo
PTV vrsta recirkulacione pumpeYONOS PARA Z15/7 RK
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina pakovanja [mm]800 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDifferential pressure + zone valve
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 3
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaWarranty & Service
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina pakovanja [mm]160 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina16.66 Kilogram
Neto težina15.46 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428524575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm