Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1

145B0900

EvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj domaćinstava [Max]2
Broj domaćinstava [Min]1
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]110 mm
Dubina pakovanja [mm]600 mm
Dubina sa poklopcem [mm]153 mm
Grupa proizvodaFlat Stations
Heating system typeRadiator heating
Izolacioni materijalEPP
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]10 kW
Material DescriptionEvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ
Materijal poklopcaWhite-lacquered In wall
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Materijal za lemljenje za grejanje HEXCopper
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora grejanjaTPC-M
Naziv regulatora PTVTPC-M
Opcija poklopcaExtra
OpisEvoFlat FSS 1 TPC-M (o/front) w/Circ
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product lineSubsystems
PTV kapacitet [kW] [Max]45 kW
PTV kapacitet [kW] [Min]37 kW
Specifikacije
Vrednost
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RemarksInsulated Flatstations
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]545 mm
Širina pakovanja [mm]800 mm
Širina sa poklopcem [mm]545 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Tip kontrole GDifferential pressure
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 1
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaEvoFlat FSS
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]590 mm
Visina pakovanja [mm]160 mm
Visina sa poklopcem [mm]590 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina13.6 Kilogram
Neto težina12.4 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424285982