Danfoss logo
145B0104_145B0067

Warranty & Service

145B0067

EvoFlat FSS A2 (radiator heating)

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj domaćinstava [Max]2
Broj domaćinstava [Min]1
Cirkulacija PTVWithout
DG Indicator ProfileContains Gas
Dubina bez poklopca [mm]110 mm
Dubina pakovanja [mm]600 mm
Dubina sa poklopcem [mm]153 mm
Grupa proizvodaFlat Stations
Izolacioni materijalWithout
Kapacitet grejanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grejanja [kW] [Min]10 kW
Legura za grejanje HEXAISI 316
Material DescriptionEvoFlat FSS A2StS TPC-M 18L/min
Materijal poklopcaWhite-lacquered In wall
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
Materijal za lemljenje za grejanje HEXStainless steel
Mixing circuit - controlThermostat
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv regulatora grejanjaTPC-M
Naziv regulatora PTVTPC-M
Opcija poklopcaExtra
OpisEvoFlat FSS A2 (radiator heating)
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Probni pritisak razmenjivača toplote [bar]38 bar
Product lineSubsystems
PTV HEX tipXB06H-1 40
PTV kapacitet [kW] [Max]55 kW
Specifikacije
Vrednost
PTV kapacitet [kW] [Min]37 kW
Regulator diferencijalnog pritiskaIntegrated
RemarksInsulated Flatstations
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]545 mm
Širina pakovanja [mm]800 mm
Širina sa poklopcem [mm]545 mm
Smer priključivanjaBottom
Statički pritisak PHV [bar] [Min]2.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole GDifferential pressure + zone valve
Tip kontrole PTVFlow/thermostatic
Tip podstaniceType 3
Tip priključka DGG int. Thread
Tip priključka GG int. Thread
Tip priključka PTVG int. Thread
Tip proizvodaWarranty & Service
Veličina cevi DGØ18
Veličina cevi GØ18
Veličina cevi PTVØ18
Veličina priključka DG3/4"
Veličina priključka G3/4"
Veličina priključka PTV3/4"
Visina bez poklopca [mm]590 mm
Visina pakovanja [mm]160 mm
Visina sa poklopcem [mm]590 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.03 Kilogram
Neto težina10.83 Kilogram
Zapremina84.525 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428524520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm