Warranty & Service
145B0041
Danfoss EvoFlat FSS A2G Flat station 45kW, 18,5 l/min for radiator heating
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
145B0041
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj domaćinstava [Min] | 1 |
| Cirkulacija PTV | Without |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dubina bez poklopca [mm] | 110 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 600 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 153 mm |
| Grupa proizvoda | Flat Stations |
| Izolacioni materijal | Without |
| Kapacitet grejanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacitet grejanja [kW] [Min] | 10 kW |
| Material Description | EvoFlat FSS A2G TPC-M APV |
| materijal zaptivke HEX-a za grejanje | EPDM |
| Materijal poklopca | White-lacquered In wall |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Gasketed copper |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Naziv regulatora grejanja | TPC-M |
| Naziv regulatora PTV | TPC-M |
| Opcija poklopca | Extra |
| Opis | Danfoss EvoFlat FSS A2G Flat station 45kW, 18,5 l/min for radiator heating |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Probni pritisak razmenjivača toplote [bar] | 38 bar |
| Product line | Subsystems |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| PTV HEX tip | U141RH |
| PTV kapacitet [kW] | 45 kW |
| Regulator diferencijalnog pritiska | Integrated |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Širina pakovanja [mm] | 800 mm |
| Smer priključivanja | Bottom |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole G | Differential pressure + zone valve |
| Tip kontrole PTV | Flow/thermostatic |
| Tip podstanice | Type 2 |
| Tip priključka DG | G int. Thread |
| Tip priključka G | G int. Thread |
| Tip priključka PTV | G int. Thread |
| Tip proizvoda | Warranty & Service |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Visina pakovanja [mm] | 160 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 21.63 Kilogram |
| Neto težina | 20.43 Kilogram |
| Zapremina | 81.6 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524506 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |