Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tip 3, Naziv regulatora grejanja: RAVK, Naziv regulatora PTV: IHPT
144H3041
Tip proizvoda: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tip 3, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT
144H3041
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija PTV | Opcionalno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dubina bez poklopca [mm] | 240 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 240 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Male stanice |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMA |
| Material Description | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 3 |
| Materijal poklopca | Bez |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 110 °C |
| Napon napajanja [V] | 230.0 V |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 3 |
| Naziv regulatora grejanja | RAVK |
| Naziv regulatora PTV | IHPT |
| Odobrenje | CE |
| Opcija poklopca | Ne |
| Opis | direct heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Primarni smer priključka | Dno |
| Product line | 33 |
| PTV HEX tip | XB06H+-1 60 G3/4"*10 H |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 7931dbee-1e17-49bf-ab71-5be5d45ecee8 |
| Širina bez poklopca [mm] | 300 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 300 mm |
| Smer priključivanja | Dno |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip kontrole G | Termostatski + delta p regulator |
| Tip kontrole PTV | Protok/termostatski |
| Tip podstanice | Tip 3 |
| Tip priključka DG | unutrašnji navoj |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | unutrašnji navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | Termix VMTD MIX-I-FI Mini |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | Ø18 |
| Veličina cevi G | Ø18 |
| Veličina cevi PTV | Ø18 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | DN15 |
| Veličina priključka DG | 3/4" |
| Veličina priključka G | 3/4" |
| Veličina priključka PTV | 3/4" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | 3/4" |
| Visina bez poklopca [mm] | 660 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 660 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 20 Kilogram |
| Neto težina | 19 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561821997 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |