Grejne mrežice, DEVIflex 75T, 75 W/m², 8.60 m², Napon napajanja [V] AC: 230
140F1440
Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.8, Dužina mrežice [m]: 11.4
140F1440
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Boja spoljne oplate | Crvena |
| CE ocena | Yes |
| Debljina [mm] | 7.90 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina hladnog provodnika [m] | 6.0 m |
| Dužina mrežice [m] | 11.40 m |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Garancija [godina] | 20 |
| Grupa proizvoda | Grejne mrežice |
| Hladni provodnik | Da |
| IP klasa elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga mrežice[W/m²] | 75 W/m² |
| Izlazna toplota [W] | 625 W |
| Izolacija provodnika | XLPE |
| Količina hladnih provodnika | 3 |
| Količina hladnih provodnika | 1 |
| Komplet dodataka | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Material Description | DEVIflex 75T 8,6m� 230V 625W |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblast pokrivenosti [m²] | 8.60 m² |
| Odobrenje | CE |
| Otpornost kabla [om] | 84.4000 Ohm |
| Otpornost na deformisanje [N] | >1500 N |
| Otpornost na istezanje [N] | 400 N |
| Prečnik kabla [mm] | 6.9 mm |
| Princip grejanja | Serijska otpornost |
| Product line | 21 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mrežice[m] | 0.8 m |
| Širm kabla | Aluminijumska folija 100% |
| Spoljna oplata | PVC |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
| Tip hladnog provodnika | DTCL |
| Tip proizvoda | DEVIflex 75T |
| Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1.5 mm² |
| Vrsta kabla | Dvojni provodnik |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.28 Kilogram |
| Neto težina | 5.165 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 33.075 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252772 |