Grejne mrežice, DEVIflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Napon napajanja [V] AC: 230
140F1426
Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.8, Dužina mrežice [m]: 15.9
140F1426
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Boja spoljne oplate | Crvena |
| CE ocena | Yes |
| Debljina [mm] | 7.90 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina hladnog provodnika [m] | 6.0 m |
| Dužina mrežice [m] | 15.90 m |
| Garancija [godina] | 20 |
| Grupa proizvoda | Grejne mrežice |
| Hladni provodnik | Da |
| IP klasa elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga mrežice[W/m²] | 50 W/m² |
| Izlazna toplota [W] | 605 W |
| Izolacija provodnika | XLPE |
| Količina hladnih provodnika | 3 |
| Količina hladnih provodnika | 1 |
| Komplet dodataka | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Material Description | DEVIflex 50T 11,9m² 230V 605W |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblast pokrivenosti [m²] | 11.90 m² |
| Odobrenje | CE |
| Otpornost kabla [om] | 87.1000 Ohm |
| Otpornost na deformisanje [N] | >1500 N |
| Otpornost na istezanje [N] | 400 N |
| Prečnik kabla [mm] | 6.9 mm |
| Princip grejanja | Serijska otpornost |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mrežice[m] | 0.8 m |
| Širm kabla | Aluminijumska folija 100% |
| Spoljna oplata | PVC |
| Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
| Tip hladnog provodnika | DTCL |
| Tip proizvoda | DEVIflex 50T |
| Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1.5 mm² |
| Vrsta kabla | Dvojni provodnik |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.36 Kilogram |
| Neto težina | 6.245 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 39.675 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252666 |