Grejni kablovi, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 129 m, Napon napajanja [V] AC: 230
140F1209
Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Princip grejanja: Serijska otpornost
140F1209
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Bez provodnika | Da |
| Boja spoljne oplate | Crvena |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina pakovanja [mm] | 380 mm |
| Dužina hladnog provodnika [m] | 2.3 m |
| Dužina kabla [m] | 129.000 m |
| EPD je dostupan | Yes |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Garancija [godina] | 20 |
| Grupa proizvoda | Grejni kablovi |
| Hladni provodnik | Da |
| IP klasa elementa | IPX7 |
| Izlazna toplota [W] | 770 W |
| Izolacija provodnika | XLPE |
| Jedinična snaga [W/m] | 6 W/m |
| Kabl na koturu | Ne |
| Količina hladnih provodnika | 3 |
| Količina hladnih provodnika | 1 |
| Kompanija sertifikovanja | Intertek SemkoUkrTEST |
| Material Description | DEVIflex 6T 129m 230V 770W |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CEUkrTESTEAC |
| Opis | DEVIflex 6T 770W 230V 129m |
| Otpornost kabla [om] | 68.9000 Ohm |
| Otpornost na deformisanje [N] | >1500 N |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Otpornost na istezanje [N] | >500 N |
| Prečnik kabla [mm] | 6.9 mm |
| Prečnik savijanja [mm] [Min] | 50 mm |
| Princip grejanja | Serijska otpornost |
| Product line | 21 |
| Radna temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Sečeno po meri | Ne |
| Širina pakovanja [mm] | 380 mm |
| Širm kabla | Aluminijumska folija 100% |
| Spoljna oplata | PVC |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
| Tip hladnog provodnika | DTCL |
| Tip proizvoda | DEVIflex™ 6T |
| UL ocena | No |
| UNSPSC KOD | 26121601 |
| Vatrootporan | Da |
| Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1.5 mm² |
| Verzija proizvoda | Ready-made |
| Visina pakovanja [mm] | 120 mm |
| Vrsta kabla | Dvojni provodnik |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zaštita od UV zraka | Ne |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.141 Kilogram |
| Neto težina | 8.06 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 21.157 Liter |
| EAN/UPC | 5703466223451 |