Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Grejni kablovi, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 60 m, Napon napajanja [V] AC: 230

140F1203

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Princip grejanja: Serijska otpornost

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrvena
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]386 mm
Dužina hladnog provodnika [m]2.3 m
Dužina kabla [m]60.000 m
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejni kablovi
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna toplota [W]345 W
Izolacija provodnikaXLPE
Jedinična snaga [W/m]6 W/m
Kabl na koturuNe
Količina hladnih provodnika3
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaIntertek SemkoUkrTEST
Material DescriptionDEVIflex 6T 60m 230V 345W
Napon napajanja [V] AC230 V
OdobrenjeCEUkrTESTEAC
OpisDEVIflex 6T 345W 230V 60m
Otpornost kabla [om]152.4000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Specifikacije
Vrednost
Otpornost na istezanje [N]>500 N
Prečnik kabla [mm]6.9 mm
Prečnik savijanja [mm] [Min]50 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]80 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Sečeno po meriNe
Širina pakovanja [mm]386 mm
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVC
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]90 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTCL
Tip proizvodaDEVIflex™ 6T
UL ocenaNo
UNSPSC KOD26121601
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.5 mm²
Verzija proizvodaReady-made
Visina pakovanja [mm]70 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Warranty type20-year full service warranty
Zaštita od UV zrakaNe

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.404 Kilogram
Neto težina4.36 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina21.157 Liter
EAN/UPC5703466223390