Danfoss logo
140F1170_InControl

Termostati

140F1170

Temperatura – pod [°C]: 5 - 35, Temperatura – soba [°C]: 15 - 35, Vrsta ekrana: LED

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.000
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.000
AplikacijaFloor heating
BojaBeli RAL 9016
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montažaNe
Displej (da/ne)Ne
Dubina [mm]34 mm
Dvopolni prekidačNe
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Garancija [godina]5
Grupa proizvodaTermostati
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa21
Klasa softveraA
Količina baterija1
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Kompatibilni sistemi ramaNe
Kompatibilni strani tipovi senzoraDa
Maks. ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Maks. veličina kabla terminala [mm²]2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A]16 A
Material DescriptionDEVIreg InControl
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaDEVIREG INCONTROL - Room thermostat
OdobrenjeBluetoothCEZigbeeIntertek Semko
OpisDEVIreg InControl
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaDEVIreg™ InControl
Podešavanje skale5 - 35ºC
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max]0.15 W
Product line21
Relejni prekidačJednopolni
Rezervna baterijaDa
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeYes
SCIP dosije br.a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e
Širina [mm]44.00 mm
Širina proizvoda [mm]44 mm
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tačka određivanja senzora [oma/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura – pod [°C] [Max]35 °C
Temperatura – pod [°C] [Min]5 °C
Temperatura – soba [°C] [Max]35 °C
Temperatura – soba [°C] [Min]15 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]35 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-25 °C
Tip ili naziv baterijeReflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R)
Tip proizvodaDEVIreg Incontrol
Tip regulacijePWM
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Visina [mm]71 mm
Vrsta ekranaLED
Vrsta senzoraFloor (Room optional)
Warranty type5-year product warranty
Zaštita od mraza [°C]5 °C

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina168 Gram
Neto težina114 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.722 Liter
EAN/UPC5703466250419