Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 1.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230

140F0466

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina mrežice [m]2.00 m
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaSets heating elements
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]150 W/m²
Izlazna toplota [W]150 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika1
Komplet dodatakaDEVIreg™ Display Connect
Material DescriptionDEVImat 150T 1m² 230V 150W + Display
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]1.00 m²
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisDEVImat 150T 1m² 230V 150W + Display
Otpornost kabla [om]356.4000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]600 N
Otpornost na istezanje [N]120 N
Prečnik kabla [mm]3.0 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.5 m
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVDF
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTWB
Tip proizvodaDEVImat™ 150T + DISPLAY
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.0 mm²
Vrsta kablaDvojni provodnik
Warranty type20-year full service warranty

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.285 Kilogram
Neto težina1.003 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina12.825 Liter
EAN/UPC5703466253373