Danfoss logo
DEVI_cable boxes Small and for Black cables

Grejni kablovi, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 7 m, Napon napajanja [V] AC: 230

140F0002

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Princip grejanja: Serijska otpornost

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaPipe / tank frost protection
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateSvetloplava
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]386 mm
Dužina hladnog provodnika [m]2.3 m
Dužina kabla [m]7.000 m
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejni kablovi
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna toplota [W]65 W
Izolacija provodnikaXLPE
Jedinična snaga [W/m]9 W/m
Kabl na koturuNe
Količina hladnih provodnika3
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaIntertek SemkoUkrTEST
Material DescriptionDeviflex DTIV-9 7M INT 65W/70W 230V/240V
Napon napajanja [V] AC230 V
OdobrenjeCEUkrTESTEAC
OpisDEVIaqua 9T 70W 230V 7m
Otpornost kabla [om]812.0000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Specifikacije
Vrednost
Otpornost na istezanje [N]>650 N
Prečnik kabla [mm]7.0 mm
Prečnik savijanja [mm] [Min]50 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]65 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Sečeno po meriNe
Širina pakovanja [mm]386 mm
Širm kablaBakarna pletenica
Spoljna oplataMDPE
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]85 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Temperatura vode [°C] [Max]23 °C
Tip hladnog provodnikaDTCL
Tip proizvodaDEVIaqua™ 9T
UL ocenaNo
UNSPSC KOD26121601
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.5 mm²
Verzija proizvodaReady-made
Visina pakovanja [mm]54 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Warranty type20-year product warranty
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.252 Kilogram
Neto težina1.24 Kilogram
Zapremina8.046 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5703466201558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm