Plate, S86 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234
134Z3447
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z3447
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Debljina [mm] | 0.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S86 PL. 0,5 AISI 316 TL 1234R/L SL |
| Model | S86 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Spare part |
| Priključak | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tip proizvoda | Plate |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 4 Kilogram |