Danfoss logo
F132U1500_EV220BW_IMG5_15-25_ECO_brass_valve_NC_az

Solenoidni ventil, EV220BW, Funkcija: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U1500

Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AktuatorBW
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Aplikacija zaOtvoreni (sistem)
Broj puteva2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]10.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.]4.351 psi
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in]5/8 in
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Interna/eksterna izlazna konekcijaInterno
Ključ specifikacijeEV220BW 15BE G 12E NC000
Količina po formatu pakovanja24 pc
Komentari uz toleranciju za medijeDonekle agresivni medij
Kv vrednost [m³/h]4.000 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C]80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]176 °F
Maks. probni pritisak [bar]15.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]217.5 psig
Maks. radni pritisak [bar]10.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220BW 15BE G 12E NC000
Materijal priključkaEko mesing
Materijal telaEko mesing
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delovaEV220BW 15 - 50
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
OdobrenjeACSPZHRISESINTEFWRAS
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanjeOpcija dizna za egalizaciju
Oznaka tipaEV220BW 15
Preporuke za medijeDrinking Water&Heating ECO/SS
Proc. vreme otvaranja, voda [ms]40 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms]350 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]90 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]194 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Smer protokaSa jednim tokom
Standard izlazne konekcijeISO 228-1
Standard priključkaISO 228-1
Standard za ulaznu konekcijuISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip izlazne konekcijeG
Tip priključkaG
Tip proizvodaEV220BW
Tip ulazne konekcijeG
U okviru OEEOYes
Ulaz interni/eksterniInterno
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeSa servo upravljanjem (dijafragma)
Veličina aktuatora13.5 mm
Veličina aktuatora [in]0.53 in
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina otvora [mm]15.00 mm
Veličina priključka (in)1/2
Veličina ulaza [in]1/2 in
Zaptivni materijalEPDM

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.721 Kilogram
Neto težina0.688 Kilogram
Zapremina0.88 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428508575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm