Scroll compressor, DSH140-4AL
120H2644
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2644
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
| Iskorišćenost segmenta | Air conditioningHeating |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Količina pakovanja | 4 |
| Kontrola kapaciteta | Fixed speed |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH140-4AL-INDUST |
| Model number | DSH140-4AL |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Opis | DSH140-4AL |
| Product line | Commercial Compressors |
| Rashladna sredstva | R410AR452BR454B |
| Sadrži baterije | No |
| Tehnika brendiranja | Scroll compressor |
| Tip proizvoda | DSH140 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 71.38 Kilogram |
| Neto težina | 68.88 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |