Scroll compressor, DSH294B9APC
120H2482
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
120H2482
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj crteža | 8556208 |
| Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 380 V |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 342 V |
| Ekonomajzer | No |
| Family | DSH |
| Faza | 3 |
| Format pakovanja | Single pack |
| Frekvencija [Hz] | 60 |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 400 V |
| Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 440 V |
| Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| IP klasa zaštite | IP54 (with cable gland) |
| Iskorišćenost segmenta | Air conditioning |
| Ispusni otvor za ulje | 1/4'' flare |
| Izjednačavanje nivoa ulja | 2-1/4'' Rotolock |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 380-400/3/60 |
| Količina pakovanja | 1 |
| Konekcije napajanja | Stud M5 |
| Konfiguracioni kod | Single |
| Kontrola kapaciteta | Fixed speed |
| LRA | 329 A |
| Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH294-9AP-SINGLE |
| Materijal usisne konekcije | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Model number | DSH294B9APC |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nosač vidno stakla | Threaded |
| Obrtni momenat GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Obrtni momenat ispusnog otvora za ulje [Nm] | 35 N-m |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obrtni momenat snage [Nm] | 3.00 N-m |
| Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 4.00 N-m |
| Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
| Odobrenje | Out of scope |
| Oil level switch | None |
| Opis | DSH294-9 |
| Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.36 Ohm |
| Prečnik [mm] | 318 mm |
| Priključak rukava | ODF |
| Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
| Priključak za merač, visok pritisak | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 15.00 kg |
| Punjenje ulja [L] | 6.10 L |
| Radna zapremina [cm3] | 269.00 cm³ |
| Rashladna sredstva | R410AR452BR454B |
| Referenca za ulje | 160SZ |
| RLA | 47 A |
| Sadrži baterije | No |
| Standard priključka | ODF |
| Tehnika brendiranja | Scroll compressor |
| Tehnologija | Scroll |
| Tip priključka | Brazed |
| Tip proizvoda | DSH294 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ukupna visina [mm] | 653.0 mm |
| Veličina cevi potisne konekcije [in] | 1-1/8 in |
| Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1-5/8 in |
| Veličina potisne konekcije [in] | 1-1/8 in |
| Veličina usisne konekcije [in] | 1-5/8 in |
| Visina potisne konekcije [mm] | 618 mm |
| Visina usisne konekcije [mm] | 302 mm |
| Viskoznost [cSt] | 32.0 cP |
| Vrsta ulja | POE |
| Zaštita motora | Electronic protection module, 110/240 V |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 114 Kilogram |
| Neto težina | 111 Kilogram |
| Zapremina | 590.625 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162941003 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |