Scroll compressor, DSF130A7ALAM
120H2421
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack
120H2421
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj crteža | 8560177 |
| Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 575 V |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 517 V |
| Dužina [mm] | 230.0 mm |
| Ekonomajzer | No |
| Family | DSF |
| Faza | 3 |
| Format pakovanja | Single pack |
| Frekvencija [Hz] | 60 |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 575 V |
| Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 632 V |
| Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| IP klasa zaštite | IP54 (with cable gland) |
| Iskorišćenost segmenta | Air conditioning |
| Izjednačavanje nivoa ulja | 1-3/4'' Rotolock |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 575/3/60 |
| Količina pakovanja | 1 |
| Konekcije napajanja | Screw 4.8 mm |
| Kontrola kapaciteta | Fixed speed |
| LRA | 103 A |
| Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
| Maks. TS na niskoj strani | 53.0 °C |
| Maks. TS na visokoj strani | 150.0 °C |
| Maksimalna radna struja [MOC] | 18 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF130-7AL-SINGLE |
| Materijal usisne konekcije | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Min. TS na niskoj strani | -35.0 °C |
| Min. TS na visokoj strani | -35.0 °C |
| Model number | DSF130A7ALAM |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor DSF |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nosač vidno stakla | Threaded |
| Obrtni momenat pri montaži [Nm] | 15.00 N-m |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obrtni momenat snage [Nm] | 3.00 N-m |
| Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 2.00 N-m |
| Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
| Odobrenje | UL |
| Oil level switch | None |
| Opis | DSF130-7 |
| Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 1.57 Ohm |
| Prečnik [mm] | 243 mm |
| Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
| Priključak za merač, visok pritisak | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 10.00 kg |
| Punjenje ulja [L] | 3.30 L |
| Radna zapremina [cm3] | 116.90 cm³ |
| Rashladna sredstva | R32 |
| Referenca za ulje | 185SL |
| RLA | 17 A |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 230.00 mm |
| Standard priključka | ODF |
| Tehnika brendiranja | Scroll compressor |
| Tip priključka | Brazed |
| Tip proizvoda | DSF130 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ubrizgavanje tečnosti | No |
| Ukupna visina [mm] | 542.0 mm |
| Veličina cevi potisne konekcije [in] | 7/8 in |
| Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1-3/8 in |
| Veličina potisne konekcije [in] | 7/8 in |
| Veličina usisne konekcije [in] | 1-3/8 in |
| Visina od osnovne ploče [mm] | 527 mm |
| Visina potisne konekcije [mm] | 509 mm |
| Visina usisne konekcije [mm] | 278 mm |
| Viskoznost [cSt] | 40.0 cP |
| Vrsta ulja | POE |
| Zapremina na niskoj strani | 13.6 L |
| Zapremina na visokoj strani | 0.7 L |
| Zaštita motora | Internal overload protector |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 76 Kilogram |
| Neto težina | 64 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 314.305 Cubic decimeter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |