Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH161A3ALDM

120H2358

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj crteža8560177
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]208 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]187 V
Dužina [mm]230.0 mm
EkonomajzerNo
FamilyDSH
Faza3
Format pakovanjaIndustrial pack
Frekvencija [Hz]60
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]230 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]253 V
Grupa proizvodaHermetic compressors
IDVYes
IP klasa zaštiteIP54 (with cable gland)
Iskorišćenost segmentaAir conditioning
Izjednačavanje nivoa ulja1-3/4'' Rotolock
Izvor napajanja kompresora [V]208-230/3/60
Količina pakovanja8
Konekcije napajanjaScrew 4.8 mm
Kontrola kapacitetaFixed speed
LRA315 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.]12
Maks. TS na niskoj strani55.0 °C
Maks. TS na visokoj strani150.0 °C
Maksimalna radna struja [MOC]64 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH161-3AL-INDUST
Materijal usisne konekcije-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Min. TS na niskoj strani-35.0 °C
Min. TS na visokoj strani-35.0 °C
Model numberDSH161A3ALDM
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nosač vidno staklaThreaded
Obrtni momenat pri montaži [Nm]15.00 N-m
Specifikacije
Vrednost
Obrtni momenat snage [Nm]3.00 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm]2.00 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm]50 N-m
OdobrenjeUL
Oil level switchNone
OpisDSH161-3
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om]0.224 Ohm
Prečnik [mm]243 mm
Priključak za merač, nizak pritisakSchrader
Priključak za merač, visok pritisakNone
Product lineCommercial Compressors
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.]10.00 kg
Punjenje ulja [L]3.30 L
Radna zapremina [cm3]151.70 cm³
Rashladna sredstvaR410AR452BR454B
Referenca za ulje160SZ
RLA49.3 A
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]230.00 mm
Standard priključkaODF
Tehnika brendiranjaScroll compressor
Tip priključkaBrazed
Tip proizvodaDSH161
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ubrizgavanje tečnostiNo
Ukupna visina [mm]542.0 mm
Veličina cevi potisne konekcije [in]7/8 in
Veličina cevi usisnog konektora [in]1-3/8 in
Veličina potisne konekcije [in]7/8 in
Veličina usisne konekcije [in]1-3/8 in
Visina od osnovne ploče [mm]527 mm
Visina potisne konekcije [mm]509 mm
Visina usisne konekcije [mm]278 mm
Viskoznost [cSt]32.0 cP
Vrsta uljaPOE
Zapremina na niskoj strani13.6 L
Zapremina na visokoj strani0.7 L
Zaštita motoraInternal overload protector

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina73.47 Kilogram
Neto težina70.97 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm