Scroll compressor, DSH295C7APC
120H2049
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2049
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj crteža | 8556208 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| Iskorišćenost segmenta | Air conditioning |
| Ispusni otvor za ulje | 1/4'' flare |
| Izjednačavanje nivoa ulja | 2-1/4'' Rotolock |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 575/3/60 |
| Količina pakovanja | 6 |
| Kontrola kapaciteta | Fixed speed |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH295-7AP-INDUST |
| Model number | DSH295C7APC |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nosač vidno stakla | Threaded |
| Obrtni momenat GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Obrtni momenat ispusnog otvora za ulje [Nm] | 35 N-m |
| Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | CEUL |
| Oil level switch | None |
| Opis | DSH295-7 |
| Prečnik [mm] | 318 mm |
| Priključak rukava | ODF |
| Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
| Priključak za merač, visok pritisak | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| Radna zapremina [cm3] | 276.20 cm³ |
| Rashladna sredstva | R410AR452BR454B |
| Sadrži baterije | No |
| Standard priključka | ODF |
| Tehnika brendiranja | Scroll compressor |
| Tehnologija | Scroll |
| Tip proizvoda | DSH295 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ukupna visina [mm] | 653.0 mm |
| Visina potisne konekcije [mm] | 618 mm |
| Visina usisne konekcije [mm] | 302 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 116 Kilogram |
| Neto težina | 112 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.839 Cubic meter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |