Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scroll compressor, DSH485C7APC

120H2048

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj crteža8556198
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina [mm]371.0 mm
FamilyDSH
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaHermetic compressors
IDVYes
Iskorišćenost segmentaAir conditioning
Ispusni otvor za ulje1/4'' flare
Izjednačavanje nivoa ulja2-1/4'' Rotolock
Izvor napajanja kompresora [V]575/3/60
Količina pakovanja4
Kontrola kapacitetaFixed speed
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-7AP-INDUST
Model numberDSH485C7APC
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nosač vidno staklaThreaded
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm]50 N-m
OdobrenjeCEUL
Specifikacije
Vrednost
Oil level switchNone
OpisDSH485-7
Prečnik [mm]333 mm
Priključak rukavaODF
Priključak za merač, nizak pritisakSchrader
Priključak za merač, visok pritisakNone
Product lineCommercial Compressors
Radna zapremina [cm3]442.60 cm³
Rashladna sredstvaR410AR452BR454B
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]371.00 mm
Standard priključkaODF
Tehnika brendiranjaScroll compressor
TehnologijaScroll
Tip proizvodaDSH485
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna visina [mm]726.0 mm
Visina potisne konekcije [mm]667 mm
Visina usisne konekcije [mm]302 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina186.35 Kilogram
Neto težina182.6 Kilogram
Zapremina1218.375 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162735527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm