Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Scroll compressor, DSH598A9APC

120H1937

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBlue
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]380 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]342 V
EkonomajzerNo
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
FamilyDSH
Faza3
Format pakovanjaIndustrial pack
Frekvencija [Hz]60
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]400 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]440 V
Grupa proizvodaHermetic compressors
IDVYes
Iskorišćenost segmentaAir conditioning
Ispitni niski pritisak[bar] [maks.]34.3 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.]53.6 bar
Izvor napajanja kompresora [V]380-400/3/60
Količina pakovanja4
Konfiguracioni kodSingle
Kontrola kapacitetaFixed speed
LRA566 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.]12
Maks. TS na niskoj strani52.0 °C
Maks. TS na visokoj strani150.0 °C
Maksimalna radna struja [MOC]122 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH598-9AP-INDUST
Materijal usisne konekcije-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Min. TS na niskoj strani-35.0 °C
Specifikacije
Vrednost
Min. TS na visokoj strani-35.0 °C
Model numberDSH598A9APC
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Obrtni momenat pri montaži [Nm]21.00 N-m
OdobrenjeOut of scope
Oil level switchNone
OpisDSH598-9
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om]0.231 Ohm
Product lineCommercial Compressors
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.]17.00 kg
Punjenje ulja [L]6.10 L
Radna zapremina [cm3]541.00 cm³
Rashladna sredstvaR410AR452BR454B
Referenca za ulje160SZ
RLA99 A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
Tehnika brendiranjaScroll compressor
TehnologijaScroll
Test dif [bar] [maks.]37 bar
Tip priključkaBrazed
Tip proizvodaDSH598
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ubrizgavanje tečnostiNo
Veličina cevi potisne konekcije [in]1-3/8 in
Veličina cevi usisnog konektora [in]2-1/8 in
Veličina potisne konekcije [in]1-3/8 in
Veličina usisne konekcije [in]2-1/8 in
Viskoznost [cSt]32.0 cP
Vrsta uljaPOE
Zapremina na niskoj strani30.1 L
Zapremina na visokoj strani4.0 L
Zaštita motoraElectronic protection module, 110/240 V
Zaštita od rotacije unazadElectronic module

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina225.75 Kilogram
Neto težina215 Kilogram
Zapremina1218.375 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424645519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm