Scroll compressor, DSH184A4HLD
120H1752
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1752
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj crteža | 8560178 |
| Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
| Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
| Dužina [mm] | 230.0 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Family | DSH |
| Faza | 3 |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 457 V |
| Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
| Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| IP klasa zaštite | IP54 (with cable gland) |
| Iskorišćenost segmenta | Air conditioning |
| Izjednačavanje nivoa ulja | 1-3/4'' Rotolock |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Količina pakovanja | 8 |
| Konekcije napajanja | Screw 4.8 mm |
| Kontrola kapaciteta | Fixed speed |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-4HL-INDUST |
| Materijal usisne konekcije | - |
| Model number | DSH184A4HLD |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor DSH |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nosač vidno stakla | Threaded |
| Obrtni momenat snage [Nm] | 3.00 N-m |
| Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 2.00 N-m |
| Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
| Odobrenje | CEUL |
| Oil level switch | None |
| Opis | DSH184-4 |
| Prečnik [mm] | 243 mm |
| Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
| Priključak za merač, visok pritisak | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| Radna zapremina [cm3] | 170.30 cm³ |
| Rashladna sredstva | R410A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Širina [mm] | 230.00 mm |
| Standard priključka | ODF |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tehnika brendiranja | Scroll compressor |
| Tip priključka | Brazed |
| Tip proizvoda | DSH184 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ukupna visina [mm] | 558.0 mm |
| Veličina cevi potisne konekcije [in] | 7/8 in |
| Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1-3/8 in |
| Veličina potisne konekcije [in] | 7/8 in |
| Veličina usisne konekcije [in] | 1-3/8 in |
| Visina od osnovne ploče [mm] | 543 mm |
| Visina potisne konekcije [mm] | 524 mm |
| Visina usisne konekcije [mm] | 299 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 76.12 Kilogram |
| Neto težina | 73.62 Kilogram |
| Zapremina | 0.11 Cubic meter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424540111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |