Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Scroll compressor, DSF530A7AAA

120H1641

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBlue
Broj crteža8556198
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CE ocenaYes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]575 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]517 V
Dužina [mm]371.0 mm
EkonomajzerNo
FamilyDSF
Faza3
Format pakovanjaSingle pack
Frekvencija [Hz]60
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]575 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]632 V
Grupa proizvodaHermetic compressors
IDVYes
IP klasa zaštiteIP54 (with cable gland)
Iskorišćenost segmentaAir conditioning
Ispitni niski pritisak[bar] [maks.]34.3 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.]53.6 bar
Ispusni otvor za ulje1/4'' flare
Izjednačavanje nivoa ulja2-1/4'' Rotolock
Izvor napajanja kompresora [V]575/3/60
Količina pakovanja1
Konekcije napajanjaStud M5
Konfiguracioni kodSingle
Kontrola kapacitetaFixed speed
LRA303 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.]12
Maks. TS na niskoj strani51.0 °C
Maks. TS na visokoj strani150.0 °C
Maksimalna radna struja [MOC]68 A
Material DescriptionDSF530-7-AA-SINGLE
Materijal usisne konekcije-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Min. TS na niskoj strani-35.0 °C
Min. TS na visokoj strani-35.0 °C
Model numberDSF530A7AAA
Naziv proizvodaScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Specifikacije
Vrednost
Nosač vidno staklaThreaded
Obrtni momenat snage [Nm]3.00 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm]4.00 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm]50 N-m
OdobrenjeCEULUKCA
OpisDSF530-7
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om]0.45 Ohm
Prečnik [mm]333 mm
Priključak rukavaODF
Priključak za merač, nizak pritisakSchrader
Priključak za merač, visok pritisakNone
Product lineCommercial Compressors
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.]17.00 kg
Punjenje ulja [L]6.10 L
Radna zapremina [cm3]442.60 cm³
Rashladna sredstvaR32
Referenca za ulje185SL
RLA56 A
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]371.00 mm
Standard priključkaODF
Tehnika brendiranjaScroll compressor
TehnologijaScroll
Test dif [bar] [maks.]37 bar
Tip priključkaBrazed
Tip proizvodaDSF530
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ubrizgavanje tečnostiNo
Ukupna visina [mm]726.0 mm
UL ocenaYes
Veličina cevi potisne konekcije [in]1-3/8 in
Veličina cevi usisnog konektora [in]1-5/8 in
Veličina potisne konekcije [in]1-3/8 in
Veličina usisne konekcije [in]1-5/8 in
Visina potisne konekcije [mm]667 mm
Visina usisne konekcije [mm]302 mm
Viskoznost [cSt]40.0 cP
Vrsta uljaPOE
Zapremina na niskoj strani28.5 L
Zapremina na visokoj strani3.9 L
Zaštita motoraElectronic protection module, 24 V ac
Zaštita od rotacije unazadElectronic module

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina84.36 Kilogram
Neto težina79.38 Kilogram
Zapremina590.625 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424624774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm