Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSF090A4ALB

120H1636

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBlue
Broj crteža8560176
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min]2900 rpm
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]400 V
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]460 V
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V]360 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]414 V
Dužina [mm]230.0 mm
EkonomajzerNo
EU RoHS klauzula o izuzetosti7(a)7(c)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
FamilyDSF
Faza3
Format pakovanjaIndustrial pack
Frekvencija [Hz]50/60
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V]400 V
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]460 V
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V]440 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]506 V
Grupa proizvodaHermetic compressors
IDVYes
IP klasa zaštiteIP54 (with cable gland)
Iskorišćenost segmentaAir conditioning
Ispitni niski pritisak[bar] [maks.]36.7 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.]53.6 bar
Isporučena uputstvaInstallation instructions
Isporučeni nosačMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Isporučeno uljeInitial oil charge
Izjednačavanje nivoa ulja1-3/4"Rotolock
Izvor napajanja kompresora [V]400/3/50 460/3/60
Količina pakovanja8
Konekcije napajanjaScrew 4.8 mm
Konfiguracioni kodSingle
Kontrola kapacitetaFixed speed
LRA98 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.]12
Maks. TS na niskoj strani53.0 °C
Maks. TS na visokoj strani150.0 °C
Maksimalna radna struja [MOC]17 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF090-4AL-INDUST
Materijal usisne konekcije-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
MCC24 A
Min. TS na niskoj strani-35.0 °C
Specifikacije
Vrednost
Min. TS na visokoj strani-35.0 °C
Model numberDSF090A4ALB
Naziv proizvodaScroll compressor DSF
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nosač vidno staklaThreaded
Obrtni momenat pri montaži [Nm]15.00 N-m
Obrtni momenat snage [Nm]3.00 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm]2.00 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm]50 N-m
OdobrenjeCEULUKCA
Oil level switchNone
OpisDSF090-4
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om]1,47 Ohm
Prečnik [mm]243 mm
Priključak za merač, visok pritisakNone
Product lineCommercial Compressors
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.]8.00 kg
Punjenje ulja [L]3.00 L
Radna zapremina [cm3]81.30 cm³
Rashladna sredstvaR32
Referenca za ulje185SL
RLA17.1 A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Širina [mm]230.00 mm
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
Tip proizvodaDSF090
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ubrizgavanje tečnostiNo
Ukupna visina [mm]485.0 mm
UL ocenaYes
Veličina cevi potisne konekcije [in]7/8 in
Veličina cevi usisnog konektora [in]1-1/8 in
Veličina potisne konekcije [in]7/8 in
Veličina usisne konekcije [in]1-1/8 in
Visina od osnovne ploče [mm]470 mm
Visina potisne konekcije [mm]451 mm
Visina usisne konekcije [mm]235 mm
Viskoznost [cSt]40.0 cP
Vrsta uljaPOE
Zapremina na niskoj strani11.7 L
Zapremina na visokoj strani0.7 L
Zaštita motoraInternal overload protector

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina61.75 Kilogram
Neto težina58 Kilogram
Zapremina0.1 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424542092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm