Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH240A7AAC

120H1299

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBlue
Broj crteža8556208
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]575 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]517 V
EkonomajzerNo
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
FamilyDSH
Faza3
Format pakovanjaSingle pack
Frekvencija [Hz]60
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]575 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]632 V
Grupa proizvodaHermetic compressors
IDVYes
IP klasa zaštiteIP54 (with cable gland)
Iskorišćenost segmentaAir conditioning
Ispitni niski pritisak[bar] [maks.]34.3 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.]53.6 bar
Ispusni otvor za ulje1/4'' flare
Izjednačavanje nivoa ulja2-1/4'' Rotolock
Izvor napajanja kompresora [V]575/3/60
Količina pakovanja1
Konekcije napajanjaStud M5
Konfiguracioni kodSingle
Kontrola kapacitetaFixed speed
LRA175 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.]12
Maks. TS na niskoj strani52.0 °C
Maks. TS na visokoj strani150.0 °C
Maksimalna radna struja [MOC]38 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-7AA-SINGLE
Materijal usisne konekcije-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Min. TS na niskoj strani-35.0 °C
Min. TS na visokoj strani-35.0 °C
Model numberDSH240A7AAC
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Specifikacije
Vrednost
Nosač vidno staklaThreaded
Obrtni momenat GP LP [Nm]15 N-m
Obrtni momenat ispusnog otvora za ulje [Nm]35 N-m
Obrtni momenat snage [Nm]3.00 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm]4.00 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm]50 N-m
OdobrenjeCEULUKCA
Oil level switchNone
OpisDSH240-7
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om]0.94 Ohm
Prečnik [mm]318 mm
Priključak rukavaODF
Priključak za merač, nizak pritisakSchrader
Priključak za merač, visok pritisakNone
Product lineCommercial Compressors
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.]15.00 kg
Punjenje ulja [L]6.10 L
Radna zapremina [cm3]227.60 cm³
Rashladna sredstvaR410A
Referenca za ulje160SZ
RLA28 A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaODF
Tehnika brendiranjaScroll compressor
TehnologijaScroll
Test dif [bar] [maks.]37 bar
Tip priključkaBrazed
Tip proizvodaDSH240
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ubrizgavanje tečnostiNo
Ukupna visina [mm]653.0 mm
UL ocenaYes
Veličina cevi potisne konekcije [in]1-1/8 in
Veličina cevi usisnog konektora [in]1-5/8 in
Veličina potisne konekcije [in]1-1/8 in
Veličina usisne konekcije [in]1-5/8 in
Visina potisne konekcije [mm]618 mm
Visina usisne konekcije [mm]302 mm
Viskoznost [cSt]32.0 cP
Vrsta uljaPOE
Zapremina na niskoj strani27.5 L
Zapremina na visokoj strani2.9 L
Zaštita motoraElectronic protection module, 24 V ac
Zaštita od rotacije unazadElectronic module

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina114.73 Kilogram
Neto težina108 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina590.625 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424206512