Scroll compressor, DSH240A3ABC
120H1288
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1288
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Blue |
| Broj crteža | 8556208 |
| Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 187 V |
| Ekonomajzer | No |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Family | DSH |
| Faza | 3 |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Frekvencija [Hz] | 60 |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 253 V |
| Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| IP klasa zaštite | IP54 (with cable gland) |
| Iskorišćenost segmenta | Air conditioning |
| Ispitni niski pritisak[bar] [maks.] | 34.3 bar |
| Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] | 53.6 bar |
| Ispusni otvor za ulje | 1/4'' flare |
| Izjednačavanje nivoa ulja | 2-1/4'' Rotolock |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 208-230/3/60 |
| Količina pakovanja | 6 |
| Konekcije napajanja | Stud M5 |
| Konfiguracioni kod | Single |
| Kontrola kapaciteta | Fixed speed |
| LRA | 485 A |
| Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
| Maks. TS na niskoj strani | 52.0 °C |
| Maks. TS na visokoj strani | 150.0 °C |
| Maksimalna radna struja [MOC] | 103 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH240-3AB-INDUST |
| Materijal usisne konekcije | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Min. TS na niskoj strani | -35.0 °C |
| Min. TS na visokoj strani | -35.0 °C |
| Model number | DSH240A3ABC |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nosač vidno stakla | Threaded |
| Obrtni momenat GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Obrtni momenat ispusnog otvora za ulje [Nm] | 35 N-m |
| Obrtni momenat snage [Nm] | 3.00 N-m |
| Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 4.00 N-m |
| Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
| Odobrenje | CEULUKCA |
| Oil level switch | None |
| Opis | DSH240-3 |
| Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.16 Ohm |
| Prečnik [mm] | 318 mm |
| Priključak rukava | ODF |
| Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
| Priključak za merač, visok pritisak | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 15.00 kg |
| Punjenje ulja [L] | 6.10 L |
| Radna zapremina [cm3] | 227.60 cm³ |
| Rashladna sredstva | R410A |
| Referenca za ulje | 160SZ |
| RLA | 75 A |
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
| Tip proizvoda | DSH240 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ubrizgavanje tečnosti | No |
| Ukupna visina [mm] | 653.0 mm |
| UL ocena | Yes |
| Veličina cevi potisne konekcije [in] | 1-1/8 in |
| Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1-5/8 in |
| Veličina potisne konekcije [in] | 1-1/8 in |
| Veličina usisne konekcije [in] | 1-5/8 in |
| Visina potisne konekcije [mm] | 618 mm |
| Visina usisne konekcije [mm] | 302 mm |
| Viskoznost [cSt] | 32.0 cP |
| Vrsta ulja | POE |
| Zapremina na niskoj strani | 27.5 L |
| Zapremina na visokoj strani | 2.9 L |
| Zaštita motora | Electronic protection module, 110/240 V |
| Zaštita od rotacije unazad | Electronic module |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 115.68 Kilogram |
| Neto težina | 108 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.1 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5702424542443 |