Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295A9ACA

120H1238

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBlue
Broj crteža8556208
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]380 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]342 V
EkonomajzerNo
FamilyDSH
Faza3
Format pakovanjaSingle pack
Frekvencija [Hz]60
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]380 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]418 V
Grupa proizvodaHermetic compressors
IP klasa zaštiteIP54 (with cable gland)
Iskorišćenost segmentaAir conditioning
Ispitni niski pritisak[bar] [maks.]34.3 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.]48.7 bar
Isporučena uputstvaInstallation instructions
isporučeni modulElectronic protection module mounted in terminal box
Isporučeno uljeInitial oil charge
Ispusni otvor za ulje1/4'' flare
Izjednačavanje nivoa ulja2-1/4'' Rotolock
Izvor napajanja kompresora [V]380-400/3/60
Količina pakovanja1
Konekcije napajanjaStud M5
Konfiguracioni kodSingle
Kontrola kapacitetaFixed speed
LRA310 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.]12
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
Materijal usisne konekcije-
Model numberDSH295A9ACA
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nosač vidno staklaThreaded
Obrtni momenat GP LP [Nm]15 N-m
Specifikacije
Vrednost
Obrtni momenat ispusnog otvora za ulje [Nm]35 N-m
Obrtni momenat pri montaži [Nm]21.00 N-m
Obrtni momenat snage [Nm]3.00 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm]4.00 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm]50 N-m
Oil level switchNone
OpisDSH295-9
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om]0.36 Ohm
Prečnik [mm]318 mm
Priključak rukavaODF
Priključak za merač, nizak pritisakSchrader
Priključak za merač, visok pritisakNone
Product lineCommercial Compressors
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.]13.50 kg
Punjenje ulja [L]6.70 L
Radna zapremina [cm3]276.20 cm³
Rashladna sredstvaR410A
Referenca za ulje160SZ
RLA51.4 A
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaODF
Tehnika brendiranjaScroll compressor
TehnologijaScroll
Test dif [bar] [maks.]37 bar
Tip priključkaBrazed
Tip proizvodaDSH295
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna visina [mm]653.0 mm
Veličina cevi potisne konekcije [in]1-1/8 in
Veličina cevi usisnog konektora [in]1-5/8 in
Veličina potisne konekcije [in]1-1/8 in
Veličina usisne konekcije [in]1-5/8 in
Visina potisne konekcije [mm]618 mm
Visina usisne konekcije [mm]302 mm
Viskoznost [cSt]32.0 cP
Vrsta uljaPOE
Zaštita motoraElectronic protection module, 110/240 V
Zaštita od rotacije unazadElectronic module

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina122.1 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina111 Kilogram