Danfoss logo
 SH090 DSH090 - 8560004

Scroll compressor, DSH090A7ALA

120H1184

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBlue
Broj crteža8560004
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min]3500 rpm
CE ocenaYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]575 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]517 V
EkonomajzerNo
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
FamilyDSH
Faza3
Format pakovanjaSingle pack
Frekvencija [Hz]60
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]575 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]632 V
Grupa proizvodaHermetic compressors
IDVYes
IP klasa zaštiteIP54 (with cable gland)
Iskorišćenost segmentaAir conditioning
Ispitni niski pritisak[bar] [maks.]33.3 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.]48.7 bar
Isporučena uputstvaInstallation instructions
Isporučeni nosačMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Isporučeno uljeInitial oil charge
Izjednačavanje nivoa ulja1-3/4"Rotolock
Izvor napajanja kompresora [V]575/3/60
Količina pakovanja1
Konekcije napajanjaScrew 4.8 mm
Konfiguracioni kodSingle
Kontrola kapacitetaFixed speed
LRA84 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.]12
Maks. TS na niskoj strani55.0 °C
Maks. TS na visokoj strani150.0 °C
Maksimalna radna struja [MOC]14 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH090-7AL-SINGLE
Materijal usisne konekcije-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC18 A
Min. TS na niskoj strani-35.0 °C
Min. TS na visokoj strani-35.0 °C
Model numberDSH090A7ALA
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaScroll compressor DSH
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nosač vidno staklaThreaded
Obrtni momenat pri montaži [Nm]15.00 N-m
Obrtni momenat snage [Nm]3.00 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm]2.00 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm]50 N-m
OdobrenjeCEULUKCA
Oil level switchNone
OpisDSH090-7 (Old)
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om]2.34 Ohm
Prečnik [mm]243 mm
Priključak za merač, visok pritisakNone
Product lineCommercial Compressors
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.]8.00 kg
Punjenje ulja [L]3.00 L
Radna zapremina [cm3]88.40 cm³
Rashladna sredstvaR410A
Referenca za ulje160SZ
RLA12.9 A
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Šifra za zamenu120H1513
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
Tip proizvodaDSH090
U okviru OEEONo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ukupna visina [mm]482.0 mm
UL ocenaYes
Veličina cevi potisne konekcije [in]7/8 in
Veličina cevi usisnog konektora [in]1-1/8 in
Veličina potisne konekcije [in]7/8 in
Veličina usisne konekcije [in]1-1/8 in
Visina potisne konekcije [mm]451 mm
Visina usisne konekcije [mm]235 mm
Viskoznost [cSt]32.0 cP
Vrsta uljaPOE
Zapremina na niskoj strani11.7 L
Zapremina na visokoj strani0.7 L
Zaštita motoraInternal overload protector

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina61.91 Kilogram
Neto težina58 Kilogram
Zapremina190.665 Cubic decimeter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424542764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm