Scroll compressor, DSH090A4ALC
120H1183
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1183
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Blue |
| Broj crteža | 8560004 |
| Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
| Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
| Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
| Ekonomajzer | No |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Family | DSH |
| Faza | 3 |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
| Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 457 V |
| Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
| Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
| IDV | Yes |
| IP klasa zaštite | IP54 (with cable gland) |
| Iskorišćenost segmenta | Air conditioning |
| Ispitni niski pritisak[bar] [maks.] | 33.3 bar |
| Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] | 48.7 bar |
| Isporučena uputstva | Installation instructions |
| Isporučeni nosač | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| Isporučeno ulje | Initial oil charge |
| Izjednačavanje nivoa ulja | 1-3/4"Rotolock |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Količina pakovanja | 8 |
| Konekcije napajanja | Screw 4.8 mm |
| Konfiguracioni kod | Single |
| Kontrola kapaciteta | Fixed speed |
| LRA | 98 A |
| Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
| Maks. TS na niskoj strani | 55.0 °C |
| Maks. TS na visokoj strani | 150.0 °C |
| Maksimalna radna struja [MOC] | 19 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH090-4AL-INDUST |
| Materijal usisne konekcije | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| MCC | 22 A |
| Min. TS na niskoj strani | -35.0 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Min. TS na visokoj strani | -35.0 °C |
| Model number | DSH090A4ALC |
| Naziv proizvoda | Scroll compressor DSH |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nosač vidno stakla | Threaded |
| Obrtni momenat pri montaži [Nm] | 15.00 N-m |
| Obrtni momenat snage [Nm] | 3.00 N-m |
| Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 2.00 N-m |
| Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
| Odobrenje | CEULUKCA |
| Oil level switch | None |
| Opis | DSH090-4 (Old) |
| Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 1.47 Ohm |
| Prečnik [mm] | 243 mm |
| Priključak za merač, visok pritisak | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 8.00 kg |
| Punjenje ulja [L] | 3.00 L |
| Radna zapremina [cm3] | 88.40 cm³ |
| Rashladna sredstva | R410AR452BR454B |
| Referenca za ulje | 160SZ |
| RLA | 14.3 A |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Šifra za zamenu | 120H1512 |
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
| Tip proizvoda | DSH090 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ukupna visina [mm] | 482.0 mm |
| UL ocena | Yes |
| Veličina cevi potisne konekcije [in] | 7/8 in |
| Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1-1/8 in |
| Veličina potisne konekcije [in] | 7/8 in |
| Veličina usisne konekcije [in] | 1-1/8 in |
| Visina potisne konekcije [mm] | 451 mm |
| Visina usisne konekcije [mm] | 235 mm |
| Viskoznost [cSt] | 32.0 cP |
| Vrsta ulja | POE |
| Zapremina na niskoj strani | 11.7 L |
| Zapremina na visokoj strani | 0.7 L |
| Zaštita motora | Internal overload protector |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 61.91 Kilogram |
| Neto težina | 58 Kilogram |
| Zapremina | 0.408 Cubic meter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424542771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |