Danfoss logo
NF7MLXA01

Optyma™, OP-MCHC007

114X2425

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Br. faza (kompresor)1
Br. faza (ventilator)1
Broj ventilatora1
CE ocenaYes
Compressor modelNF7MLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V]220 V
Električni kodG
EU RoHS usaglašenostOut of scope
FamilyOptyma™
Faza1
Frekvencija [Hz]50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V]240 V
Grupa proizvodaCondensing Units
Iskorišćenost segmentaMedium Back Pressure
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W]16 W
Izlazna snage ventilatora pri 60 Hz [W]16 W
Izvor napajanja kompresora [V]230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A]0.39 A
Jačina struje ventilatora pri 60 Hz [A]0.35 A
Konekcija tečne linije [in]1/4 in
Material DescriptionOP-MCHC007NFA01G
Model numberOP-MCHC007
Napon 50 Hz [V]220 V
Specifikacije
Vrednost
Napon 50 Hz [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Napon ventilatora pri 60 Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Naziv proizvodaBare unit
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)]64 dBA
OdobrenjeCEEAC
Odobrenje risiveraUL
OpisOP-MCHC007NFA01G
Platforma brzineFixed-speed
PrimeneMBP
Product lineCondensing Units
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h]850 m³/h
Rashladna sredstvaR404AR452A
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W]55 W
Snaga ventilatora pri 60 Hz [W]53 W
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TehnologijaReciprocating
Tip kondenzatoraBG_4/5
Tip proizvodaOptyma™ A01
Veličina lopatice ventilatora [mm]254.000 mm
Veličina usisne konekcije [in]5/16 in
VerzijaA01

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina21.485 Kilogram
Neto težina21 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina73.944 Liter
EAN/UPC5702428565264