Danfoss logo
Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H118L-EZ, Broj ploča: 90-product-details

Mikropločasti izmenjivač toplote, MPHE H118L-EZ, Broj ploča: 90

111H0523

Maks. radni pritisak [bar]: 35, Funkcija: Isparivač, Materijal za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakrom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aplikacija zaHeat pump
Br. modela118
Broj ploča90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaIsparivač
Funkcijska napomenaNull
Grupa proizvodaRazmenjivači toplote
KategorijaIII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]35.0 bar
Maks. radni pritisak [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-90
Materijal za lemljenjeTvrdo lemljenje bakrom
Naziv proizvodaMikropločasti izmenjivač toplote
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaZakivak
Opseg veličine kon. Q1Null
Opseg veličine kon. Q2Null
Opseg veličine kon. Q3H5/8
Opseg veličine kon. Q4H1"1/8
Opseg veličine kon. Q5Null
Opseg veličine kon. Q6Null
Oznaka tipaH118L-EZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Specifikacije
Vrednost
Projektni opseg temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektniopseg temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektniopseg temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektniopseg temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Šablon pločeZ
Sadrži baterijeNo
Tip kon. H1G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H2G Eksterna navojna konekcija
Tip kon. H3Null
Tip kon. H4Null
Tip kon. H5Null
Tip kon. H6Null
Tip kon. Q1Null
Tip kon. Q2Null
Tip kon. Q3Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q4Konekcija lemljenjem
Tip kon. Q5Null
Tip kon. Q6Null
Tip proizvodaMPHE H118L-EZ
Veličina kon. H1L1"1/2
Veličina kon. H2L1"1/2
Veličina kon. H3Null
Veličina kon. H4Null
Veličina kon. H5Null
Veličina kon. H6Null

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina42 Kilogram
Neto težina32 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina101.52 Liter
EAN/UPC5715255227151