Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0397

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina umetka [in]8.500 in
Dužina umetka [mm]215 mm
Električna konekcijaAngular connector
Element senzora [kom]1 pc
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSenzori
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po formatu pakovanja13 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C]85 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F]185 °F
Material DescriptionMBT 155 Apply to 097U7154
Materijal priključkaNerđajući čelik
Materijal procesne konekcijeNerđajući čelik
Materijal zaštitne ceviAISI 316 TI
Merni opseg [°C] [Max]200 °C
Merni opseg [°C] [Min]0 °C
Merni opseg [°F] [Max]392 °F
Merni opseg [°F] [Min]32 °F
Muško/ženska električna kon.Muški i ženski
Naziv proizvodaПредајник температуре
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
OdobrenjeCE
Opseg podešavanja transmitera [°C] [maks.]200 °C
Opseg podešavanja transmitera [°C] [min.]0 °C
Opseg podešavanja transmitera [°F] [maks.]392 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg podešavanja transmitera [°F] [min.]32 °F
Opseg temperature [°C] [Max]200 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]392 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm]1000 Ohm
Oznaka tipaMBT 155 Apply to 097U7154
Prečnik zaštitne cevi [in]0.236 in
Prečnik zaštitne cevi [mm]6.0 mm
Procesna konekcija - muška/ženskaMuški
Product lineSensing Solutions
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN 175301-803-A
Standard elementa senzoraISO 60751
Standard priključkaISO 228
Standard procesne konekcijeISO 1179-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip procesne konekcijeG
Tip proizvodaMBT 155
Tip transmiteraIntegrisano
Tip umetkaFiksno
Tolerancija elementa senzoraKlasa B
Umetak senzoraMože da se zameni
Veličina električne konekcijePg 9
Veličina procesne konekcije1/4
Vrsta elementa senzoraPt

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.12 Kilogram
Neto težina0.11 Kilogram
Zapremina0.495 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255140788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm