BOCK, HGX6/1410-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B13756
Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13756
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
097B13756
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Boja | Blue (standard) |
| Brend | BOCK |
| Capacity regulator | No |
| Cilindar | 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Faza | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Grupa proizvoda | Semi-hermetic compressors |
| IP klasa | IP65 |
| Izvor napajanja kompresora [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Legacy BOCK ID | 13756 |
| Length (mm) | 854.00000 |
| Material Description | Compressor HGX6/1410-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HGX6/1410-4 |
| Naziv proizvoda | Reciprocating compressor HG |
| Odobrenje po standardu | No |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Opis | Compressor HGX6/1410-4 Service |
| Oznaka tipa | HGX6/1410-4 |
| Potisna konekcija - Komentari | Standard |
| Potisna konekcija - Komentari | Soldering |
| Potisna konekcija - Komentari | Standard |
| Potisna konekcija - Komentari | Soldering |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Rashladna sredstva | R134aR404AR407CR407F |
| Sadrži baterije | No |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Tehnologija | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Tip proizvoda | HGX6 |
| U okviru OEEO | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Veličina potisne konekcije [in] | 1-3/8 in |
| Veličina usisne konekcije [in] | 2-1/8 in |
| Vrsta ulja | BOCKlub E55 |
| Zaštita motora | MP10 230V AC |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 241.6 Kilogram |
| Neto težina | 219.8 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 428.8 Liter |
| EAN/UPC | 5715162575567 |